Publier vos produits
Water Heating Systems Model C270WM

Water Heating Systems Model C270WM

Traduit par Google,

Le chauffe-eau C270WM est un modèle mural à pompe à chaleur de qualité commerciale, conçu pour fournir de l'eau chaude sanitaire écoénergétique grâce à une technologie de pointe. Cet appareil capte la chaleur de l'air ambiant et la transfère au réseau d'eau, réduisant ainsi considérablement la consommation électrique par rapport aux chauffe-eau électriques classiques. Conçu pour durer et offrir des performances optimales, le C270WM est parfaitement adapté aux immeubles résidentiels, à l'hôtellerie et aux petits commerces où la fiabilité de l'eau chaude et la réduction des coûts d'exploitation sont essentielles. Son format compact mural permet d'optimiser l'espace dans le local technique, tout en contribuant aux initiatives de construction durable et au respect des normes énergétiques.

Spécification
    • Low GWP Refrigerant
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America Buy America compliant
    • 160 degree Fahrenheit – maximum service water temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • 575V primary power version available
    • Modular design with zero side clearance required
    • Industry-leading factory support and order lead times
Spécifications techniques
  • Réference unique.water-heating-systems-model-c-270-wm
  • Famille de produitsDomestic Hot Water Heating
  • Groupe de produitsWater Source Heat Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters