Publier vos produits
Water Heating Systems Model C185W

Water Heating Systems Model C185W

Traduit par Google,

Le C185W est un chauffe-eau thermodynamique commercial haute performance conçu pour fournir de l'eau chaude sanitaire fiable et économe en énergie aux immeubles résidentiels collectifs, aux institutions et aux petits commerces. Grâce à sa technologie de pompe à chaleur avancée, l'appareil capte la chaleur ambiante afin de réduire considérablement les coûts d'exploitation et l'empreinte carbone, tout en garantissant une production d'eau chaude constante. Le C185W est conçu pour durer, fonctionner silencieusement et s'intégrer aux systèmes de construction modernes, ce qui en fait une solution idéale pour une production d'eau chaude durable et conforme aux normes.

Spécification
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America – Buy America compliant
    • 160 Degree Fahrenheit – maximum service water temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • Industry leading factory support and order lead times
Spécifications techniques
  • Réference unique.water-heating-systems-model-c-185-w
  • Famille de produitsDomestic Hot Water Heating
  • Groupe de produitsWater Source Heat Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters