Publier vos produits
Solid Tray MKS Cable Systems

Solid Tray MKS Cable Systems

Traduit par Google,




  • Parfait pour les applications à usage intensif acheminant des câbles de plus grande capacité. Le raccord formé en usine facilite l'installation. La conception solide maintient le câble complètement enfermé et exempt de contaminants.


Solide MKS

Le chemin de câbles de style solide d'OBO Bettermann est disponible pour les applications moyennes et lourdes. Une grande variété de raccords, couvercles et séparateurs sont proposés pour chaque combinaison de hauteur et de largeur.

CARACTÉRISTIQUES

  • Canal solide avec trous de montage à chaque extrémité pour les connexions d'épissure
  • De l'acier robuste de 1,5 mm [calibre 16] est disponible
  • Gamme complète d'accessoires de montage disponibles, y compris : supports muraux, épissures, supports de plafond, supports de poutre et supports de sol.
  • Homologué UL

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

  • Épaisseur de plaque de 1 mm à 1,5 mm [calibre 19-16]
  • 60mm- 110mm [2-4"] hauteurs latérales
  • 50mm-600mm [2-24"] largeurs

Les mesures en jauge et en pouces ne sont que des approximations.

Spécifications techniques
  • Réference unique.solid-mks
  • Famille de produitsCable Trays and Horizontal Racks
  • Groupe de produitsSolid Cable Tray Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis