Publier vos produits
Ventilated Tray MKS-Magic Cable Systems

Ventilated Tray MKS-Magic Cable Systems

Traduit par Google,




  • Mêmes avantages que notre plateau ventilé standard mais avec la fonction SELF CONNECTING. Parfait pour les applications à usage intensif acheminant des câbles de plus grande capacité. Le raccord formé en usine facilite l'installation. Le plateau ventilé permet la circulation de l'air et empêche la surchauffe.


MKS Magic Ventilé

Chemin de câbles à connexion automatique. Aucun matériel de connexion ou plaques d'épissure requis pour connecter des conduites droites et des raccords Magic. Le chemin de câbles ventilé d'OBO Bettermann est disponible pour les applications moyennes et lourdes. Une grande variété de raccords, couvercles et séparateurs sont proposés pour chaque combinaison de hauteur et de largeur.

CARACTÉRISTIQUES

  • La connexion Magic brevetée permet à l'installateur de connecter rapidement des longueurs de plateau et des raccords Magic en un seul clic.
  • Grande variété de raccords Magic disponibles, y compris : coudes à 90 et 45 degrés, coudes réglables, tés, croix, coudes verticaux et coudes verticaux réglables.
  • L'acier robuste de 1,5 mm d'épaisseur est disponible
  • Les côtés et le fond ventilés permettent une meilleure circulation de l'air
  • La structure 3D complexe permet une capacité de charge accrue
  • Gamme complète d'accessoires de montage disponibles, y compris : supports muraux, épissures, supports de plafond, supports de poutre et supports de sol.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

  • Épaisseur de plaque de 1 mm à 1,5 mm [calibre 19-16]
  • 60mm- 110mm [2-4"] hauteurs latérales
  • 50mm-600mm [2-24"] largeurs
Spécifications techniques
  • Réference unique.ventilated-mks-magic
  • Famille de produitsCable Trays and Horizontal Racks
  • Groupe de produitsVentilated Cable Tray Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution