Publier vos produits
AZ Channel Tray Cable Systems
AZ Channel Tray Cable Systems

    AZ Channel Tray Cable Systems

    Traduit par Google,




    • Parfait pour les applications d'automatisation et de commande de moteur. Les grandes ouvertures rendent la sortie et l'entrée des câbles rapides et faciles.


    Chaîne AZ

    Le plateau AZ Channel d'OBO Bettermann est idéal pour les lignes d'automatisation et d'assemblage. Les grandes découpes permettent aux câbles d'être facilement acheminés dans et hors du plateau. La gamme de produits nouvellement étendue comprend désormais des largeurs allant jusqu'à 300 mm.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Les découpes permettent aux câbles d'être facilement acheminés dans et hors du plateau
    • Les œillets en plastique disponibles s'enclenchent dans les découpes pour protéger les câbles
    • Housses et accessoires disponibles
    • Homologué UL

    SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

    • Épaisseur de plaque de 1,5 mm [calibre 16]
    • Hauteur latérale de 50 mm [2 pouces]
    • 50mm-300mm [2-12"] largeurs

    Les mesures en jauge et en pouces ne sont que des approximations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.modular-az
    • Famille de produitsCable Trays and Horizontal Racks
    • Groupe de produitsModular Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-01-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution