Publier vos produits
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems

    Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems

    4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
    Traduit par Google,




    • Parfait pour le routage de base rapide des câbles basse tension. La possibilité d'apporter des modifications sur le terrain fait du treillis métallique un choix populaire pour de nombreuses applications.


    Plateau en treillis métallique

    Chemin de câbles à connexion automatique. Aucun matériel de connexion ou plaques d'épissure requis pour connecter des longueurs droites. Le chemin de câbles en treillis métallique d'OBO Bettermann est disponible dans des hauteurs allant de 35 mm à 155 mm [1-6 po]. Facilement modifiable sur le terrain pour former autour des virages, des virages et au-dessus et en dessous des obstacles. Une gamme complète d'accessoires de montage est disponible.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La connexion magique brevetée permet à l'installateur de connecter rapidement des longueurs de plateau en un seul clic.
    • Le motif en treillis métallique facilite la modification sur le terrain
    • Gamme complète d'accessoires de montage disponibles, y compris : supports muraux, épissures, supports de plafond, supports de poutre et supports de sol.
    • Gamme complète de quincaillerie de raccordement pour former des coudes, des tés de 90 et des intersections.

    SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

    • Diamètre de fil de 3,9 à 6 mm
    • 35mm- 155mm [1-6”] hauteurs latérales
    • 50mm-600mm [2-24"] largeurs

    Les mesures en jauge et en pouces ne sont que des approximations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wire_mesh-gr-magic
    • Famille de produitsCable Trays and Horizontal Racks
    • Groupe de produitsMesh Cable Tray Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-01-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution