Publier vos produits
Solid Tray MKS-Magic Cable Systems

Solid Tray MKS-Magic Cable Systems

Traduit par Google,




  • Mêmes avantages que notre plateau solide standard mais avec la fonction SELF CONNECTING. Parfait pour les applications à usage intensif acheminant des câbles de plus grande capacité. Le raccord formé en usine facilite l'installation. La conception solide maintient le câble complètement enfermé et exempt de contaminants


Solide magique MKS

Chemin de câbles à connexion automatique. Aucun matériel de connexion ou plaques d'épissure requis pour connecter des conduites droites et des raccords Magic. Le chemin de câbles de style solide d'OBO Bettermann est disponible pour les applications moyennes et lourdes. Une grande variété de ferrures, de couvercles et de séparateurs est proposée pour chaque combinaison de hauteur et de largeur.

CARACTÉRISTIQUES

  • La connexion Magic brevetée permet à l'installateur de connecter rapidement des longueurs de plateau et des raccords Magic en un seul clic.
  • Grande variété de raccords Magic disponibles, y compris : coudes à 90 et 45 degrés, coudes réglables, tés, croix, coudes verticaux et coudes verticaux réglables.
  • Un acier robuste de 1,5 mm [calibre 16] est disponible
  • Gamme complète d'accessoires de montage disponibles, y compris : supports muraux, épissures, supports de plafond, supports de poutre et supports de sol.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

  • Épaisseur de plaque de 1 mm à 1,5 mm [calibre 19-16]
  • 60mm- 110mm [2-4"] hauteurs latérales
  • 50mm-600mm [2-24"] largeurs

Les mesures en jauge et en pouces ne sont que des approximations.

Spécifications techniques
  • Réference unique.solid-mks-magic
  • Famille de produitsCable Trays and Horizontal Racks
  • Groupe de produitsSolid Cable Tray Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution