Publier vos produits
TL-6010 Système de garde-corps en verre
TL-6010 Système de garde-corps en verre
TL-6010 Système de garde-corps en verre
TL-6010 Système de garde-corps en verre
TL-6010 Système de garde-corps en verre
TL-6010 Système de garde-corps en verre
TL-6010 Système de garde-corps en verre
TL-6010 Système de garde-corps en verre
TL-6010 Système de garde-corps en verre
TL-6010 Système de garde-corps en verre

    TL-6010 Système de garde-corps en verre

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    L’OnLevel TL-6010. Un systeme de garde-corps avec un design fascinant et élégant, une qualité durable et une sécurité sans concessions. Découvrez les possibilités du TL-6010. Le système TL-6010, montage au sol, n'est pas seulement économique. Il est en réalité la mère de tous les profilés ou, mieux encore, la cape d’invisibilité parmi les profilés. Le profilé TL 6010 est complètement invisible et, combiné aux profilés de raccordement de construction, il permet une multitude d’applications. Le profil est disponible dans la finition aluminium brut, anodisé naturel, aspect inox brossé et en couleur RAL. Les longueurs standard sont 2500mm et 5000mm. La pose se fait simple et rapide avec le système Flex Fit, la solution pour un alignement parfait et sûr du côté intérieur. Flex Fit est disponible pour tous nos systèmes.
    Spécification
    • Ci-dessous les avantages du système :
      • Conception élancée élégante
      • Entretien réduit
      • Système de pose Flex Fit: installation et réglage des vitrages du côté intérieur/balcon
      • Trous d'évacuation de l'eau sont prépercé dans les profils (1 par mètre)
      • Les profilés sont disponible en brut, anodisé naturel, aspect inox brossé et dans chaque couleur RAL
      • Des habillages/bouchons et accessoires (en option) pour une finition parfait à chaque situation souhaitée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tl-6010-railing-base-range
    • Famille de produitsRailing TL-60
    • Groupe de produitsTL-6010 Top Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing