Publier vos produits
TL-6030 Railing - Base Range
TL-6030 Railing - Base Range
TL-6030 Railing - Base Range
TL-6030 Railing - Base Range
TL-6030 Railing - Base Range

    TL-6030 Railing - Base Range

    Traduit par Google,
    Le OnLevel TL-6030 - la compétence système à son meilleur, avec un design fascinant et élégant, une qualité durable et une sécurité sans compromis réunis. Découvrez les possibilités du TL-6030. Ce profilé de verre en aluminium est conçu pour un montage supérieur et est disponible dans les finitions suivantes : brut, anodisé (proche de EV1), aspect acier inoxydable et revêtement de couleur RAL. Avec ses longueurs standard de 2500 mm et 5000 mm, sa facilité d'installation lorsqu'il est combiné avec le système OnLevel Flex-Fit ou OnLevel Fix-Fit, et ses nombreuses finitions différentes, le TL-6030 est le système pour une grande variété de solutions de projets.
    Spécification
    • Benefits of the OnLevel TL-6030 system include:
      • Slender, attractive design
      • low maintenance
      • adjustable glass with OnLevel Flex-Fit or Fix-Fit glass assembly system
      • Water drainage hole at every metre
      • Raw, Anodised, SS Look and RAL Colour finishes
      • Top cover (optional) for a seamless fit in any situation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tl-6030-railing-extended-range
    • Famille de produitsRailing TL-60
    • Groupe de produitsTL-6030 Top Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing