Publier vos produits
Projecteur LED Stade Eclairage Barcelone 600w 1200w
Projecteur LED Stade Eclairage Barcelone 600w 1200w
    OptimaLED
    Archivé

    Projecteur LED Stade Eclairage Barcelone 600w 1200w

    La meilleure solution d'éclairage pour les terrains de sport L'éclairage professionnel à haut mât est de plus en plus nécessaire pour les terrains de sport, car il influence les performances des joueurs et contribue à un bon arbitrage. Les spectateurs doivent pouvoir profiter du match en toute sécurité et sans être gênés par des effets d'éblouissement ou une lumière inégale.

    Notre système optique est conçu pour garantir une puissance élevée tout en minimisant l'éblouissement. Le système de visière est utilisé pour éviter le contre-jour et la lumière parasite.

    Projecteur LED professionnel d'extérieur pour l'athlétisme, le football, le padel/padel/paddle/padel/tennis.

    Projecteur BARCELONA 600w 1200w Projecteur à haut mât

    Spécification
    • Foco Proyector LED para Estadios

      600w 90000Lm 5000ºK MLP30 17,8Kgs Driver box: 8,5Kgs

      1200w 180000Lm 5000ºK MLP70 32,2kgs Driver box: 9,1Kgs

      Driver Invertronic

      CREE SMD LED Chip

      Potencia ajustable

      Garantía: 5 años

    Spécifications techniques
    • Réference unique.High-Mast-Light-BARCELONA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps