Publier vos produits
Projecteur LED éclairage Asymétrique ProTour 150w 200w 300w padel tenis
Projecteur LED éclairage Asymétrique ProTour 150w 200w 300w padel tenis
Projecteur LED éclairage Asymétrique ProTour 150w 200w 300w padel tenis
Projecteur LED éclairage Asymétrique ProTour 150w 200w 300w padel tenis
Projecteur LED éclairage Asymétrique ProTour 150w 200w 300w padel tenis
Projecteur LED éclairage Asymétrique ProTour 150w 200w 300w padel tenis
Projecteur LED éclairage Asymétrique ProTour 150w 200w 300w padel tenis
Projecteur LED éclairage Asymétrique ProTour 150w 200w 300w padel tenis
Projecteur LED éclairage Asymétrique ProTour 150w 200w 300w padel tenis
Projecteur LED éclairage Asymétrique ProTour 150w 200w 300w padel tenis
    OptimaLED
    Archivé

    Projecteur LED éclairage Asymétrique ProTour 150w 200w 300w padel tenis

    LED anti-éblouissement pour le padel et le tennis. Eclairage de compétition.

    Il est conçu pour être économique pour les exigences du projet. Plus important encore, le prix est très compétitif avec un rendement élevé de 150Lm/W.

    15°/ 30°/ 60°/ 90°/ 120°/ T2M/ T3M / P50

    Toutes sortes d'angles de faisceau différents pour différents projets, tels que les courts de tennis, les terrains de basket, le volley-ball, etc.

    Projecteur LED éclairage extérieur professionnel pour extérieurs courts et terrains, football, padel / paddle / padel / tennis

    Projecteur Asymétrique ProTour Projecteur Foco Projecteur 150w 200w 300w

    Spécification
    • Projecteur LED asymétrique ProTour

      150w 22500Lm 5700ºK P50 5.1Kgs

      200w 30000Lm 5700ºK P50 6.1kgs

      300w 45000Lm 5700ºK P50 9.1kgs

      Alimentation MeanWell

      LED CMS LUMILEDS

      non dimmable

      Garantie : 5 ans

    Spécifications techniques
    • Réference unique.protour-asymmetric
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps

    Produits similaires

    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (93)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (12)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (7)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (7)