Publier vos produits
Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 80
Orion

Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 80

Traduit par Google,

Le tuyau Blueline FRPP Schedule 80 est utilisé pour le drainage des déchets chimiques, notamment dans les laboratoires scolaires, universitaires et de recherche. Moulé en résine de proxylène Blueline, ce tuyau thermoplastique ignifugé offre une excellente résistance à la plupart des acides minéraux et organiques courants et à leurs sels, aux bases fortes et faibles, ainsi qu'à la plupart des produits chimiques organiques. L'assemblage peut se faire par un système de joint mécanique sans emboîtement, rapide, facile et reconfigurable ; par électrosoudage permanent sans collier Rionfuse CF ; ou par fusion à chaud permanente. Disponible en longueurs standard de 3 mètres (10 pieds) et en diamètres de 38 mm (1-1/2 po), 51 mm (2 po), 76 mm (3 po), 102 mm (4 po) et 152 mm (6 po).

Spécification
  • Features

    • IAPMO certified operating temp of 220 degrees F
    • Fire retardant, rigid thermoplastic with good strength and aging properties
    • Provides an easy transition to Plenum Plus PVDF for return air plenums
    • Certified to UPC and CAN/CSA B181.3 requirements
    • Comes in 10-foot lengths and five diameters
Spécifications techniques
  • Réference unique.bl-pp-s80
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsChemical Waste Pipes and Fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit