Publier vos produits
Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS5
Orion

Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS5

Traduit par Google,

Cet évier ovale de laboratoire mesure 7,6 cm x 22,9 cm et 12,7 cm de profondeur. Fabriqué en polyéthylène noir résistant, il est fourni avec un bouchon et une crépine en polyéthylène noir et possède une sortie verticale.

Spécification
  • Features

    • 3 IN x 9 IN x 5 IN
    • Oval
    • Black polyethylene
    • Vertical outlet
Spécifications techniques
  • Réference unique.Cup-Sink-Oval-Laboratory-Vertical-Outlet-3x9x5in-cs5
  • Famille de produits High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Groupe de produitsLaboratory Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 19
  • Titre OmniClassSpecialty Sinks