Publier vos produits
Cup Sink, Round, Laboratory, 5 IN x 2 IN - CS3
Orion

Cup Sink, Round, Laboratory, 5 IN x 2 IN - CS3

Traduit par Google,

Cet évier rond de laboratoire mesure 12,7 cm de diamètre et 6,3 cm de profondeur. Fabriqué en polyéthylène noir résistant, il est fourni avec un bouchon et une crépine également en polyéthylène noir.

Spécification
  • Features

    • 5 IN x 2.5 IN
    • Round
    • Black polyethylene
    • Stopper and strainer included
Spécifications techniques
  • Réference unique.Cup-Sink-Round-Laboratory-5x2in-cs3
  • Famille de produits High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Groupe de produitsLaboratory Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 19
  • Titre OmniClassSpecialty Sinks