Publier vos produits
Floor Drains Blueline FRPP NH
Orion

Floor Drains Blueline FRPP NH

Traduit par Google,

Les caniveaux de sol Blueline FRPP sont utilisés pour l'évacuation des déchets chimiques, notamment dans les laboratoires scolaires, universitaires et de recherche. Moulés à partir de résine de proxylène Blueline, ces caniveaux sont des thermoplastiques ignifugés offrant une excellente résistance à la plupart des acides minéraux et organiques courants et à leurs sels, aux bases fortes et faibles, ainsi qu'à la plupart des produits chimiques organiques. Deux méthodes d'assemblage sont disponibles. Le joint mécanique sans moyeu est une solution économique, rapide et simple, ne nécessitant que des outils manuels courants. Ce joint utilise un raccord extérieur en acier inoxydable pour créer des raccords étanches, hermétiques et reconfigurables. Le système d'électrofusion Rionfuse CF permet de réaliser facilement des joints robustes résistants aux acides et produits chimiques agressifs. Un fil de gros calibre est intégré au raccord Rionfuse, et la machine d'électrofusion Rionfuse permet de réaliser rapidement des joints hermétiques et permanents.

Spécification
  • Features

    • Can be joined using reconfigurable No-Hub and permanent Rionfuse CF electrofusion methods
    • Made from flame retardant and chemical resistant Blueline FRPP
    • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
    • Used in chemical waste drainage applications
Spécifications techniques
  • Réference unique.Floor-Drains-Blueline-FRPP-NH
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsChemical Waste Drainage and Vents
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings