Publier vos produits
Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR
Orion

Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR

Traduit par Google,

Siphon de sol Orion FD-1PR résistant à la corrosion, fabriqué en polypropylène ignifugé conforme à la norme ASTM D4101. Raccord d'amorçage de siphon de 1/2" dans la partie inférieure. Grille (charge admissible de 4 536 kg), bouchon et couvercle en polypropylène renforcé de fibres pour une résistance et une durabilité accrues.

Remarque : L'entonnoir remplace le bouchon de la grille FD-1PR.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Floor-Drains-Grate-PLug-Trap-Primer-FD-1PR
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsChemical Waste Drainage and Vents
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings