Publier vos produits
Floor Drains Plenum Plus PVDF SF
Orion

Floor Drains Plenum Plus PVDF SF

Traduit par Google,

Les caniveaux de sol Plenum Plus en PVDF sont utilisés pour l'évacuation des déchets chimiques, notamment dans les laboratoires scolaires, universitaires et de recherche. Le PVDF Plenum Plus offre une résistance chimique supérieure à de nombreux solvants, acides, bases et halogènes. Il présente également une excellente résistance à l'abrasion, des propriétés diélectriques et une robustesse mécanique remarquable sur une large plage de températures, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes. L'assemblage est réalisé par fusion à emboîtement, garantissant des joints solides, durables et hermétiques. Ce procédé de thermofusion utilise un outil chauffant à contrôle thermostatique pour créer rapidement des joints permanents et inviolables, performants même dans des conditions d'utilisation extrêmes.

Spécification
  • Features

    • Joined with Socket Fusion method which provides strong, durable, and hermetically-sealed joints
    • Plenum Plus PVDF has superior chemical resistance and strength over a wide temperature range
    • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
    • Plenum Plus PVDF has superior chemical resistance to many solvents, acids, bases, and halogens
Spécifications techniques
  • Réference unique.Floor-Drains-Plenum-Plus-PVDF-SF
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsChemical Waste Drainage and Vents
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings