Publier vos produits
Floor Drains Square Blueline FRPP/SS NH
Floor Drains Square Blueline FRPP/SS NH
Floor Drains Square Blueline FRPP/SS NH
    Orion

    Floor Drains Square Blueline FRPP/SS NH

    Traduit par Google,

    Les siphons de sol Blueline FRPP avec crépine carrée de 12,7 cm (5 pouces) en acier inoxydable sont utilisés pour l'évacuation des déchets chimiques dans les laboratoires scolaires, universitaires et de recherche. Le Blueline FRPP est moulé en résine de proxylène Blueline, un matériau thermoplastique ignifugé offrant une excellente résistance à la plupart des acides minéraux et organiques courants et à leurs sels, aux bases fortes et faibles, ainsi qu'à la plupart des produits chimiques organiques. Deux méthodes d'assemblage sont disponibles. Le joint mécanique sans emboîtement est une méthode économique, rapide et simple qui ne nécessite que des outils manuels courants. Ce joint utilise un raccord extérieur en acier inoxydable pour créer des raccords étanches, sans fuite et reconfigurables. Le système de soudage par électrofusion Rionfuse CF permet de réaliser facilement des joints robustes résistants aux acides et produits chimiques agressifs. Un fil de gros calibre est moulé dans le raccord Rionfuse, et la machine de soudage par électrofusion Rionfuse permet de réaliser rapidement des joints hermétiques et permanents.

    Spécification
    • Features

      • Can be joined using reconfigurable No-Hub and permanent Rionfuse CF electrofusion methods
      • Made from flame retardant and chemical resistant Blueline FRPP
      • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
      • For use in chemical waste drainage applications such as laboratories in schools, universities, and research facilities
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Floor-Drains-Square-Blueline-FRPP-SS-NH
    • Famille de produitsDrainage Solutions
    • Groupe de produitsChemical Waste Drainage and Vents
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings