Publier vos produits
OL-20-ETP Portable Tripod Turnstile

OL-20-ETP Portable Tripod Turnstile

Traduit par Google,

Le tourniquet portable OL-20-ETPP est un tourniquet tripode sur base mobile. Doté d'une poignée et de roulettes, il est facilement déplaçable. Le mécanisme de verrouillage est disponible en configuration mécanique, électrique unidirectionnelle ou électrique bidirectionnelle, et est livré de série avec une clé de secours. Le couvercle peut être équipé d'une fenêtre et d'un support pour lecteur de cartes. Des éclairages directionnels peuvent également être ajoutés, avec une fenêtre correspondante permettant de visualiser la lumière après un passage de carte valide. Les finitions disponibles incluent l'acier inoxydable ou le revêtement époxy.

Spécification
  • Finish

    Powder Coated, Stainless Steel

    Locking Mechanism

    Mechanical, 1 way electric, 2 way electric

Spécifications techniques
  • Réference unique.ol-20-etp-portable-tripod-turnstiles
  • Famille de produitsTripod Turnstiles
  • Groupe de produitsTripod Turnstiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
  • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles