Publier vos produits
OL-20-TP - Tripod Turnstile

OL-20-TP - Tripod Turnstile

Traduit par Google,

Le tourniquet tripode OL-20-TP est notre tourniquet tripode le plus basique. Le mécanisme de verrouillage est disponible en configuration mécanique, électrique unidirectionnelle ou bidirectionnelle, et est équipé d'une clé de secours standard. Le couvercle peut être équipé d'un hublot et d'un support pour lecteur de cartes. Des éclairages directionnels peuvent également être ajoutés, avec un hublot permettant de visualiser la lumière après un passage de carte valide. Les finitions disponibles incluent l'acier inoxydable ou le revêtement époxy.

Spécification
  • Finish

    Powder Coated, Stainless Steel

    Locking Mechanism

    Mechanical, 1 way electric, 2 way electric

Spécifications techniques
  • Réference unique.ol-20-tp-tripod-turnstiles
  • Famille de produitsTripod Turnstiles
  • Groupe de produitsTripod Turnstiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
  • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles