Publier vos produits
Waist High Optical Turnstile
Waist High Optical Turnstile

    Waist High Optical Turnstile

    Traduit par Google,

    Les tourniquets optiques à hauteur de taille d' Outlaw Industries sont conçus avec précision, fabriqués aux États-Unis et fabriqués avec des composants conformes au Buy American Act , garantissant une qualité et une fiabilité exceptionnelles tout en respectant les normes de fabrication américaines. Ces portillons pivotants motorisés bidirectionnels offrent des solutions de sécurité moyenne tout en permettant une circulation piétonne rapide et efficace dans les locaux d'entreprise, les salles de sport, les halls de banque, les halls d'ascenseurs et autres environnements à forte fréquentation .

    Conçus pour répondre aux besoins des industries nécessitant une sécurité renforcée, un contrôle d'accès simplifié et une circulation efficace , ces tourniquets empêchent les accès non autorisés, réduisent la congestion et conservent une apparence élégante et moderne qui complète l'architecture contemporaine.

    Chaque voie est équipée d'un PC à écran tactile distant permettant un contrôle et une surveillance centralisés de toutes les fonctions et de tous les états de la voie. Cette fonctionnalité performante offre aux opérateurs des informations en temps réel et la possibilité de configurer et d'ajuster facilement les paramètres du tourniquet. De plus, le PC permet un dépannage à distance via une connexion Internet, garantissant ainsi des résolutions rapides et minimisant les temps d'arrêt.

    Le tourniquet optique à hauteur de taille offre un fonctionnement entièrement personnalisable. Il est livré préconfiguré pour un contrôle d'entrée et de sortie , avec la possibilité de configurer indépendamment les modes d'entrée et de sortie en fonction des besoins de votre établissement. Par exemple, l'entrée peut nécessiter un justificatif d'identité (carte ou badge), tandis que la sortie peut être paramétrée pour une circulation fluide .

    Les indicateurs et les feux de direction intégrés améliorent l'expérience utilisateur en signalant clairement la disponibilité des voies, en indiquant quand traverser ou quand présenter son badge. Cette fonctionnalité assure une circulation fluide et réduit la confusion, ce qui la rend idéale pour les zones très fréquentées .

    Les tourniquets optiques à hauteur de taille d'Outlaw Industries allient fonctionnalité, adaptabilité et élégance. Grâce à leurs capacités de gestion à distance , leur simplicité d'utilisation et leur conception robuste, ils constituent le choix idéal pour les installations recherchant des solutions de contrôle d'accès fiables et performantes, adaptées à leurs besoins spécifiques.

    Spécification
    • Optical Lane

      End Cabinets, Intermediate Cabinet, Remote Lane Control

    Spécifications techniques
    • Réference unique.waist-high-optical-turnstile
    • Famille de produitsOptical Turnstiles
    • Groupe de produitsWaist High Optical Turnstiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
    • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles