Publier vos produits
Robinet d'équilibrage "Hydrocontrol VTR" PN 25 DN 25, filetage femelle des deux côtés, avec bouchons, bronze
Robinet d'équilibrage "Hydrocontrol VTR" PN 25 DN 25, filetage femelle des deux côtés, avec bouchons, bronze
Robinet d'équilibrage "Hydrocontrol VTR" PN 25 DN 25, filetage femelle des deux côtés, avec bouchons, bronze
Robinet d'équilibrage "Hydrocontrol VTR" PN 25 DN 25, filetage femelle des deux côtés, avec bouchons, bronze

    Robinet d'équilibrage "Hydrocontrol VTR" PN 25 DN 25, filetage femelle des deux côtés, avec bouchons, bronze

    « Hydrocontrol VTR » Robinet d’équilibrage en bronze PN 25 modèle oblique, à préréglage de précision progressif protégé, contrôlable à tout moment. Lecture du préréglage en fonction de la position de la poignée. Tous les éléments fonctionnels monté sur un même plan. Montage sur l’aller et le retour. Corps du robinet et tête en bronze, tige et clapet en laiton résistant au dézingage, clapet avec joint en PTFE, joint de la tige sans entretien grâce à un double joint torique. Prise de pression et robinet de vidange et de remplissage à tournant sphérique interchangeables (jeux d’accessoires 1-4). Perçages pour monter les jeux d’accessoires obturés par des bouchons. Filetage femelle selon EN 10226 des deux côtés.
    Spécification
    • Material: Bronze Surface: unplated kvs: 8.89 Size: DN 25 max. operating pressure: 25 bar min. operating temperature: -20 °C max. operating temperature: 150 °C Item no.: 1060108 EAN: 4026755124965 Manufacturer: Oventrop GmbH & Co. KG Subject to technical modifications without notice.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1060108
    • Famille de produitsHydronic balancing in heating and cooling systems
    • Groupe de produits"Hydrocontrol" Regulating and isolating valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)166
    • Largeur (mm)168
    • Profondeur (mm)70.4
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.92
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416