Publier vos produits
Robinet thermostatique "Série AV 9" DN 10 modèle équerre
Robinet thermostatique "Série AV 9" DN 10 modèle équerre
    Archivé

    Robinet thermostatique "Série AV 9" DN 10 modèle équerre

    Thermostatic radiator valve "Series AV 9" For use in two pipe central heating systems with circulation pump. With infinitely adjustable presetting visible from outside. Presetting is carried out under working conditions by using the presetting key or a spanner 13 mm. Replacement of the valve insert without draining the system. Brass valve with nickel plated body, stem made of stainless steel. For threaded and compression connection. Tested and approved according to EN 215. All valves of the "Series AV 9" have a white protection cap with 3 frontal lugs. Thermostat connection thread: M 30 x 1.5
    Spécification
    • Matériel: Laiton Surface: nickelées kvs: 1.1 Diamètre nominal: DN 10 Pression différentielle max: 1 bar Pession de service max: 10 bar Température de service max: 120 °C Réf.: 1183703 EAN: 4026755407259 Fabricant: Oventrop GmbH & Co. KG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1183703
    • Famille de produitsRoom temperature and climate control / Hydronic balancing at the radiator
    • Groupe de produitsValves for manual hydronic balancing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)63
    • Largeur (mm)69
    • Profondeur (mm)34
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.214
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCPump valves
    • Code UNSPSC40141631
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_70
    • Description de l'Uniclass 2015Radiator valves
    • Code CSI MasterFormat 201435 20 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment