Publier vos produits
EverServe™ HD Springless Service Doors - 610S
EverServe™ HD Springless Service Doors - 610S

    EverServe™ HD Springless Service Doors - 610S

    Traduit par Google,

    Cette porte de service robuste sans ressort est bien adaptée aux applications qui nécessitent la sécurité et les performances d'une porte de service roulante avec les avantages supplémentaires d'une durée de vie accrue, d'une fiabilité et d'une facilité d'entretien. L'option de fenestration permet la circulation de l'air et la visibilité, ce qui en fait une solution idéale pour les gestionnaires d'installations cherchant à remplacer les grilles des garages de stationnement.

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Door Options

      • ​​Motor options: Available for supply voltages 220-240V AC 1-phase; 440-480V AC or 575V AC 3-phase (both 440-480 and 575V AC require transformer).
      • Curved profile type C-187 for doors up to 15’4” wide. Available in: 20, 18 gauge galvanized steel; 22, 20 gauge stainless steel; 18 gauge (.040”) aluminum*
      • Curved profile type C-275 for doors up to 30’ wide. Available in: 20, 18 gauge galvanized steel; 22, 20 gauge stainless steel; 16 gauge (.050”) aluminum*
      • Flat profile type F-265 for doors up to 30’ wide. Available in: 20, 18 gauge galvanized steel; 22, 20 gauge stainless steel; 16 gauge (.050”) aluminum
      • Fenestrated 18 ga. steel slats or vision lites with uniformly spaced openings of 3" x 5/8" (76 mm x 16 mm) either slat profile or 10” x 1” (254 mm x 25.4 mm) flat slat profile only
      • Perforated 18 ga. steel slats with 1/16" diameter perforation; spaced 3/32” on center
      • Bottom bar also available in galvanized steel, stainless steel and aluminum
      • Guide options include galvanized steel, power coated steel
      • Hood available in powder coat, stainless steel and aluminum; sloped hood also available
      • Brackets also available in powder coat, galvanized steel
      • IP65 (NEMA 4/4X equivalent) control panel
      • Sensing edge for improved safety
      • Additional set of photoelectric sensors
      • Optional push buttons, loop detectors, radio control, motion detectors or any combination thereof available for door operation/control
      • PowderGuard® Premium powder coat and PowderGuard® Max hardened powder coat available in approximately 200 colors as well as color-matching to specification
      • PowderGuard® Textured Finish: Industrial textured powder coat provides a thicker, more scratch resistant coat for added product protection on guides, bottom bar and head plate
      • High wind load options available ​​​

      *Consult factory for specific slat profile and gauge width limits.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.everserve-hd-springless-service-doors-610S
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsRolling Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
    • Titre OmniClassOverhead Metal Doors