Lorsque votre projet nécessite un système de porte sectionnelle en acier solide qui résistera à un usage intensif, à une manipulation brutale et à des conditions extrêmes, optez pour Overhead Door™ 418 pour emballer un supplément. mesure de ténacité. Fabriquées à partir d'un extérieur en acier galvanisé affleurant de calibre 16 et d'un couvercle arrière en acier de calibre 26, ces portes de 2" (51 mm) d'épaisseur offrent une valeur R de 7,35 (1,29 W/m 2 ). Un large éventail d'options permet à ces portes pour répondre aux exigences les plus strictes des projets qui nécessitent un certain degré d’efficacité thermique.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |