Publier vos produits
SECURITY DAS 1 LEAF DOOR
SECURITY DAS 1 LEAF DOOR

    SECURITY DAS 1 LEAF DOOR

    Traduit par Google,

    La ligne DAS à structure monobloc , composée d'un vantail en acier électrozingué , d'un mécanisme de verrouillage à 3 points avec pênes , de points anti-levier côté charnière, d'un pré-cadre métallique et d'un cadre standard en acier galvanisé.

    Toutes nos portes sont livrées entièrement équipées , incluant un judas grand angle , un joint de chute inférieur , un guidon haut de gamme et un limiteur d'ouverture.

    Spécification
    • Security doors with resistance to effraction class 3, thermal transmission coefficient 2,7 W/m2 K, acoustic reduction 30dB.

       CE marked

      Door dimensions:

      Clear opening Width: 700, 740, 800, 850, 900 

      Clear Opening Height: 2000, 2040, 2100.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.security-das-1-leaf-door
    • Famille de produitsSecurity Doors
    • Groupe de produitsSECURITY doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2100
    • Largeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Numéro OmniClass23-29 11 25 17
    • Titre OmniClassSecurity Door Bells

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe Afrique