Publier vos produits
Acoustic element DISC
Acoustic element DISC
Acoustic element DISC
Acoustic element DISC

    Acoustic element DISC

    Traduit par Google,

    Baissez le volume dans votre bureau avec DISC

    La flexibilité est l'atout majeur de notre élément acoustique DISC. Qu'il soit tourné ou déplacé dans l'espace, le DISC est toujours le bon choix. Bien qu'un support de données comme le disque compact ait depuis longtemps disparu des bureaux d'aujourd'hui – et de demain en tout cas – PALMBERG a développé un hommage au CD avec la forme de son nouveau séparateur d'espace DISC. Le « DISC », ainsi nommé en raison de sa forme, offre non seulement une intimité visuelle grâce à un écran de confidentialité accrochable, mais absorbe également le bruit sur le lieu de travail, ce qui améliore la concentration des employés. De plus, le « disque silencieux » se déplace rapidement, facilement et sans effort d'un point A à un point B de la pièce grâce à une rotation fluide.

    Spécification
    • A statement of soft tones

      A lot of glass, hard floors and a high ceiling often have a negative effect on the acoustics in the reception area. DISC ensures comfortable room acoustics at places of retreat such as the waiting zone. The disc has a diameter of 1600 mm, is covered with fabric and offers best absorption properties due to the inner polyester fleece. This allows visitors to calm down and relax before an important conversation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.disc_TP
    • Famille de produitsoffice furniture
    • Groupe de produitsacoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1600
    • Largeur (mm)1600
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe