Publier vos produits
Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - VTX-DEDPV UL705
Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - VTX-DEDPV UL705

    Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - VTX-DEDPV UL705

    Traduit par Google,

    PROTÉGEZ VOTRE MAISON AUJOURD'HUI

    À mesure que les buanderies se déplacent vers un emplacement plus centralisé dans la maison, des conduits de sécheuse plus longs et plus complexes sont nécessaires. Les conduits longs et complexes créent une augmentation de la pression statique, ce qui entraîne une accumulation de charpie pouvant provoquer un incendie.

    Quatre pinces de montage et deux trous de nettoyage sont fournis avec le produit pour faciliter l'installation. Un fusible thermique intégré est intégré à tous les DEDPV en tant que dispositif de sécurité et mettra le ventilateur hors tension en cas de températures d'échappement anormales.

    DÉTAILS DU PRODUIT

    Le VTX-DEDPV est un ventilateur d'extraction homologué UL705 qui comprend un capteur de pression intégré et un panneau indicateur mural avec 50 pieds de câble. En cas de problème, le panneau LED informera le propriétaire de la nature du problème.

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

    • Panneau indicateur LED pour l'état de fonctionnement
    • Réduisez les temps de séchage et la consommation d’énergie
    • Ventilateur électrique pour conduit d'évacuation de sécheuse certifié UL 705, adapté aux sécheuses à gaz et électriques
    • Boîtier entièrement métallique avec une finition en poudre assurant une protection durable contre la rouille
    • Se met automatiquement sous tension lorsque le sèche-linge commence à fonctionner Aucune intervention de l'utilisateur nécessaire
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dryer-exhaust-duct-power-ventilator-vtx-dedpv
    • Famille de produitsHome and Building Solutions
    • Groupe de produitsVentilation & Indoor Air Quality / Atmosphere Dryer Exhaust Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fans
    • Code CSI MasterFormat 201443 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gas Fans, Blowers, Pumps and Boosters
    • Numéro OmniClass23-33 31 19
    • Titre OmniClassFans