Publier vos produits
20-40-60 Dry Contact Timer Switch - Swidget S16008WA
20-40-60 Dry Contact Timer Switch - Swidget S16008WA

    20-40-60 Dry Contact Timer Switch - Swidget S16008WA

    Traduit par Google,

    Panasonic - Appareils intelligents Swidget

    La gamme de produits Swidget a été développée pour prendre en charge l'intégration facile des marchés de la domotique et de la maison intelligente avec des solutions uniques et flexibles. L'ajout d'un insert Swidget transforme l'appareil filaire en un appareil Smart Home puissant et flexible. L'interchangeabilité des inserts Swidget garantit que le système peut fonctionner avec tout système sans fil Smart Home existant ou futur.

    Commutateur de commande 20/40/60

    Le commutateur de commande 20/40/60 a la capacité de permettre l'installation, le retrait ou le remplacement d'inserts Swidget interchangeables, ce qui fait de Swidget l'outil optimal pour les rénovations de bâtiments et les nouvelles constructions. Le commutateur de commande Swidget 20/40/60 utilise une interface simple à 4 fils, ce qui rend l'installation simple pour toute application unipolaire ou à contact sec.

    DÉTAILS DU PRODUIT

    Minuterie modulaire compatible Smart Home 125VAC 5A

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

    • Minuterie d'arrêt automatique intégrée de 20/40/60 minutes
    • Câblage unipolaire et à contact sec, compatible pour les applications d'éclairage et de ventilateurs
    • Conforme à la norme ASHRAE 62.2 lorsqu'il est utilisé avec un ventilateur/ERV/HRV conforme à la norme ASHRAE 62.2.
    • Large gamme d'options de personnalisation et de fonctionnalités avec des inserts Swidget plug and play
    • "Plaque murale non incluse"
    Spécification
    • Product Number: S16008WA (White)

      Input Power Rating: 125VAC, 5A

      LED/CFL Load Rating: 300W

      Incandescent/Halogen Load Rating: 600W

      Horsepower Load Rating: 0.3HP

      Wiring Type: Pre-stripped wire leads (Line/Neutral/Switch) #16 AWG (Stranded), Ground screw

      Switch Configuration: Single pole, dry contact

      Testing and Code Compliance: UL1310/UL60730-1 CSA 22.2 #223/E60730-1 (Canada and US)

      Flammability: UL94 5VA

      Environmental: Indoor installation only

      Operating Temperature: 14F to 104F (-10C to 40C)

      Insert Voltage Output: Nominal 5VDC (+/- 5%)

      Insert DC Protection: CLASS 2 - Current limiting and thermal shutdown protection

      Insert Current Output: Constant current maximum 2.0A

      Warranty: 5 years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.swidget-dry-contact-timer-switch
    • Famille de produitsHome and Building Solutions
    • Groupe de produitsVentilation & Indoor Air Quality / Swidget Smart Controls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Code ETIMEC002611
    • Nom ETIMControl switch
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17
    • Description de l'Uniclass 2015Control circuit devices and timeswitches
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 37 00
    • Titre OmniClassElectrical Switches