Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
paver/products/40a3eec7-2cc3-487b-b2c3-0ad4c9f482d9
Page d'accueil
Catégories
Matériaux de construction
Pavés et dalles
Praga
Indisponible en États-Unis
Paver
Suivre
Praga
Traduit par Google,
Voir l'original
Praga est un bloc autobloquant innovant qui peut être utilisé seul pour paver des zones piétonnes à haute valeur architecturale
Télécharger
Spécification
Spécification
Dimensions: 6.0 x 6.0 cm Thickness: 6 cm Weight: 136 kg / sqm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
Praga
Famille de produits
Self-locking flooring
Groupe de produits
Design series
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2019-05-31
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
Description technique
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
En rapport
En rapport
Matériel principal
Béton
Conçu en
Italie
Fabriqué en
Italie
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Matériaux de construction - Pavés et dalles
Classification IFC
Floor
Nom UNSPSC
Flooring
Code UNSPSC
301617
Code Uniclass 2015
EF_30_20
Description de l'Uniclass 2015
Floors
Code CSI MasterFormat 2014
09 60 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Flooring
Numéro OmniClass
23-15 17 13 17
Titre OmniClass
Masonry Flooring
Code CSI UniFormat II
B1010
Titre CSI UniFormat II
Floor Construction
Disponibilité de la région
L'Europe
Italie
Produits similaires
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
Télécharger
DITON
ROAD CURB
Télécharger
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Opus irregulier type normal
2.4
(
7
)
Télécharger
GalaProdukt
ECORASTER E50
Télécharger
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Télécharger
Asociación HISPALYT
Clay pavers for flexible paving. ACf
Télécharger