Publier vos produits
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
    Paver

    Saint Florent

    Traduit par Google,
    Saint Florent est un dallage en béton autobloquant caractérisé par une finition "impression", qui rend la surface bigarrée et irrégulière
    Spécification
    • Dimensions:
      16 x 16 cm 

      Thickness: 6 cm

      Weight:
      136 kg / sqm
      178 Kg / sqm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Saint-Florent
    • Famille de produitsSelf-locking flooring
    • Groupe de produitsAntique series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 17
    • Titre OmniClassMasonry Flooring
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction