Publier vos produits
ACC-UCM2 Universal AV Component Mount for Storing Media Players & other AV Components

ACC-UCM2 Universal AV Component Mount for Storing Media Players & other AV Components

Traduit par Google,

L'ACC-UCM2 est un accessoire de montage flexible permettant de ranger les lecteurs multimédias et autres composants AV dans une zone discrète et cachée derrière l'écran monté. L'accessoire de montage universel pour composants AV est conçu spécifiquement pour le STS650? et peut être fixé sur le côté droit ou gauche de la plaque murale. La conception Hook-and-Hang™ permet l'intégration des composants hors site, où les intégrateurs peuvent ensuite expédier le produit sur le site pour une installation rapide et facile. Cela réduit le temps d'installation sur site et les coûts associés.

Caractéristiques

  • Le modèle de fente permet le boulonnage direct d'appareils avec des modèles VESA 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 ou 200 x 200 mm
  • Comprend (1) plaque de composant universelle
  • Prend en charge les composants AV jusqu'à 10 lb (4,5 kg)
  • Comprend (4) coussinets anti-rayures pour amortir l'appareil pendant qu'il est maintenu en place
  • Comprend (6) attaches auto-agrippantes pour fixer l'appareil au support du composant
  • Comprend le matériel pour se fixer facilement au support mural à ciseaux universel Peerless-AV® SmartMount® (STS650)
  • STS650 + (2) ACC-UCM s'adapteront derrière les écrans de 55" et plus
  • L'installation Hook-and-Hang™ se fixe facilement sur le côté gauche ou droit du support à ciseaux universel SmartMount® (STS650)
  • STS650 vendu séparément
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 9.37" x 1.00" x 20.00" (238 x 25 x 508mm)
    • Product Weight; 2.7lb (1.2kg)
    • Load Capacity; 10lb (4.5kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 10.25" x 1.50" x 21.38" (260 x 38 x 543mm)
    • Package Ship Weight; 3.2lb (1.5kg)
    • Package UPC Code; 735029354956
    • Package Contents; (1) Component Mount, (6) Hook and Loop Ties, (4) Scratch Resistant Pads, (4) Adhesive Backed Dual Lock, (2) Mounting Screws

    Variant ID: 44140412665987

    Variant SKU: ACC-UCM2

    Type: Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc-ucm2
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit