Publier vos produits
ACC-VCS SmartMount® Video Conferencing Camera Shelf for Peerless-AV® Carts or Stands

ACC-VCS SmartMount® Video Conferencing Camera Shelf for Peerless-AV® Carts or Stands

Traduit par Google,

L'étagère pour caméra de vidéoconférence SmartMount® est conçue pour être fixée aux chariots à écran plat SmartMount SR ou aux supports à écran plat SS. L'étagère fournit une plate-forme réglable en hauteur pour convertir un chariot ou un support standard en une plate-forme de vidéoconférence mobile.

Caractéristiques

  • Adaptateur d'affichage non inclus
  • Réglage vertical de la hauteur
  • Se fixe directement au support adaptateur des chariots SmartMount SR et des supports SS
  • Revêtement en poudre noire texturé résistant aux rayures
  • Construction en acier laminé à froid de gros calibre
  • Peut contenir les caméras de vidéoconférence les plus petites aux plus grandes
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 5lb (2.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 12.18 X 22.77-29.23 X 6.09" (309 X 578-742 X 155mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.9lb (3.86kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 3.5 x 31.5" (254.0 x 88.9 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029305347

    Variant ID: 29193672949875

    Variant SKU: ACC-VCS

    Type: Display Mount Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc-vcs
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord