Publier vos produits
ACC2X1 VESA® 200 x 100mm Adaptor Plate for Select Peerless-AV® Mounts

ACC2X1 VESA® 200 x 100mm Adaptor Plate for Select Peerless-AV® Mounts

Traduit par Google,

L'ACC2X1 étend facilement la compatibilité des modèles de montage des supports des séries SmartMount® et Paramount™. La conception fine de l'adaptateur maintient le support léger, tout en permettant de monter l'écran près du mur. L'installation est rapide et sans problème et ajoute une compatibilité VESA® supplémentaire au support.

Caractéristiques

  • Compatible avec les modèles PF630, PT630, PP730, PA730, SF630(P), ST630(P), SP730P, SA730P
  • Maintient la conception mince du support d'origine, tout en élargissant le modèle de montage
  • Augmente le modèle de montage des supports VESA® 75 et 100 mm pour permettre un montage de 200 x 100 mm
Spécification
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200 x 100
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 200 x 100mm (7.87 x 3.94")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 3.50 x 1.50 x 0.41" (38 x 89 x 10mm)
    • Weight Capacity; 25lb

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.35lb (0.15kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.3 x 5.75" (82.6 x 58.4 x 146.1mm)
    • UPC Code; 735029307174

    Variant ID: 29193674948723

    Variant SKU: ACC2X1

    Type: Mount Adapter Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc2x1
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord