Publier vos produits
PA730 Paramount™ Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

PA730 Paramount™ Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traduit par Google,

Les supports muraux de la série Paramount™ offrent des fonctionnalités polyvalentes et multifonctionnelles. Avec le PA730, étendez l'écran jusqu'à 14,85" (377 mm) ou rétractez-le complètement à seulement 2,73" (69 mm) du mur pour un angle de vision parfait. Le système Hook-and-Hang™ permet une installation facile de l'écran par une seule personne. La technologie d'inclinaison One-Touch™ offre un mouvement d'inclinaison vertical de ±15° pour un angle de vision idéal. La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre.

Caractéristiques

  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Compatible avec les modèles de montage VESA® 75 x 75 ou 100 x 100 mm
  • S'étend à 14,85" (377 mm) du mur
  • Se rétracte jusqu'à 2,73" (69 mm) pour économiser de l'espace
  • Le mécanisme d'inclinaison One-Touch™ offre un réglage de l'angle d'inclinaison de ±15°
  • Ajustez rapidement votre angle de vue sans outils
  • ±5° de roulis pour la mise à niveau de l'affichage après l'installation
  • ±90° de pivot
  • Installation d'affichage par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™
  • La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle
  • Se monte sur un montant en bois, du béton, du béton ou du parpaing
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 25lb (11.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15/-15
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +5 / -5
    • Distance from Wall; 2.42 - 14.46" (61 - 367mm)
    • Product Dimensions; 8.97 x 7.53 x 2.48 - 14.58" (228 x 191 x 63 - 370mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.55lb (1.30kg)
    • Ship Dimensions; 9.06 x 2.76 x 11.57" (230.1 x 70.1 x 293.9mm)
    • UPC Code; 735029251033

    Variant ID: 34322261147779

    Variant SKU: PA730

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pa730
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord