Publier vos produits
ACC559 I-Beam Clamp for 7" to 12" I-Beams

ACC559 I-Beam Clamp for 7" to 12" I-Beams

Traduit par Google,

La pince pour poutre en I est conçue pour ancrer un support de plafond Peerless-AV à une poutre en I suspendue. Le raccord fileté 1 1/2-11,5 NPS est compatible avec les colonnes d'extension Peerless-AV (plusieurs modèles disponibles, à longueur fixe et réglable).

Caractéristiques

  • L'unité est équipée d'un raccord 1 1/2" 11,5 NPS pour la fixation de la colonne d'extension
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.3lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 4 x 14.5" (165.1 x 101.6 x 368.3mm)
    • UPC Code; 735029200529

    Variant ID: 34322271600771

    Variant SKU: ACC559

    Type: Ceiling Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc559
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord