Publier vos produits
DSX750 ACC950 Accessory mounting kit used to attach the DSX750 to SA752PU SA761PU SA763PU and SA771PU Additional spacer for

DSX750 ACC950 Accessory mounting kit used to attach the DSX750 to SA752PU SA761PU SA763PU and SA771PU Additional spacer for

Traduit par Google,

Rangez rapidement, en toute sécurité et de manière discrète un périphérique de commande de lecture multimédia avec l'accessoire de rangement pour lecteur multimédia Peerless-AV DSX750. Compatible avec un certain nombre de supports muraux pivotants et articulés Peerless-AV, ou peut être utilisé comme support mural plat autonome, ce boîtier multimédia élimine les problèmes liés à la fixation du périphérique multimédia avec du ruban adhésif ou des sangles derrière l'écran ou à son installation à distance dans un placard de câblage. Le DSZ750 s'insère entre l'écran et la plaque de montage, couplés pour une apparence soignée et une installation et un accès en un seul geste.

Spécification
  • Variant ID: 29193772793971

    Variant SKU: ACC950

    Type: Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc950
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord