Publier vos produits
CMJ480 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 20" Centers

CMJ480 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 20" Centers

Traduit par Google,

Idéal pour les supports de plafond à écran plat ou les supports de projecteur, le support de plaque de plafond CMJ470 peut être fixé à un plafond fini (solives en bois) ou à une poutre en bois à l'aide des quatre vis à bois à tête ronde fournies, ou à un plafond structurel (béton) à l'aide du kit d'accessoires d'ancrage pour béton ACC244 (vendu séparément). Conçu dans un souci d'esthétique, tout le matériel de montage est soigneusement recouvert, créant une apparence finie pour toute application.

Caractéristiques

  • Raccord 1-1/2"-11,5npt pour la fixation de la colonne d'extension
  • Se monte sur des solives en bois ou des plafonds en béton structurel (nécessite un ancrage pour béton ACC244, vendu séparément)
  • Pour les centres de solives en bois de 20"
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 20 x 3.5 x 1.38" (508 x 88.9 x 35mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.8lb (2Kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 1.5 x 23" (241.3 x 38.1 x 584.2mm)
    • UPC Code; 735029197003

    Variant ID: 34322266456195

    Variant SKU: CMJ480

    Type: Ceiling Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.cmj480
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord