Publier vos produits
CMJ500R1 Lightweight Adjustable Suspended Ceiling Plate for Use with Peerless-AV Projector Mounts

CMJ500R1 Lightweight Adjustable Suspended Ceiling Plate for Use with Peerless-AV Projector Mounts

Traduit par Google,

Compacte et légère, la plaque de plafond suspendue réglable Peerless-AV CMJ5R1 permet une installation facile d'un projecteur n'importe où sur la grille du plafond. L'installation est simplifiée grâce au raccord de câble autobloquant Kwik-Loc™, qui permet de réduire considérablement le temps d'installation total. Le support est doté de deux entrées défonçables pour boîtier de prise électrique qui offrent une connexion pratique pour les câbles d'alimentation et de signal. Cette unité de plaque de plafond suspendue réglable est préassemblée pour simplifier l'installation, et sa fonction de réglage améliore la facilité de montage de pratiquement n'importe quel projecteur.

Caractéristiques

  • Comprend des raccords de câbles autobloquants Kwik-Loc pour une configuration simple du support de câbles
  • Compact et léger
  • L'anneau d'écusson laisse une finition propre
  • La conception pré-assemblée et facile à installer réduit le temps d'installation
  • Des débouchures sont prévues pour les boîtiers de prises électriques et les câbles d'antenne
  • Le chariot réglable permet un positionnement idéal du projecteur sous une dalle de plafond standard de 2' x 2' ou 2' x 4'
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 24.5 x 8.25 x1.25" (622 x 210 x 32mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.1lb (3.22kg)
    • Ship Dimensions; 13.25 x 2 x 26.5" (336.6 x 50.8 x 673.1mm)
    • UPC Code; 735029272786

    Variant ID: 34322266390659

    Variant SKU: CMJ500R1

    Type: Ceiling Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.cmj500r1
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord