Publier vos produits
WITH STRESS DECOUPLER DCT900 Multi-Display Ceiling Adaptor for 4" to 7" Wide x up to 1.5" Thick I-Beam Structures

WITH STRESS DECOUPLER DCT900 Multi-Display Ceiling Adaptor for 4" to 7" Wide x up to 1.5" Thick I-Beam Structures

Traduit par Google,

La plaque de plafond robuste en I DCT7 offre des capacités de charge étendues pour supporter des systèmes multi-écrans ou des écrans plus grands et plus lourds. Compatible avec les colonnes d'extension Peerless-AV ADD pour écrans multiples. Vérifiez vos exigences avant de commander pour garantir la compatibilité.

Caractéristiques

  • Non compatible avec les colonnes ou tuyaux d'extension 1-1/2" -11,5 NPT
  • Comprend un ensemble de découpleur en caoutchouc haute densité intégré pour éviter les vibrations
  • L'unité est équipée d'un raccord de colonne d'extension Peerless-AV ADD pour la fixation d'une colonne d'extension ADD
  • Se fixe aux poutres en I de 4" à 7" de large x jusqu'à 1,5" d'épaisseur
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9lb (4kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 8 x 10" (254.0 x 203.2 x 254.0mm)
    • UPC Code; 735029207658

    Variant ID: 34322266161283

    Variant SKU: DCT900

    Type: Ceiling Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.dct900
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord