Publier vos produits
DS-C560-2X2 SmartMount® Portable Video Wall Cart 2x2 Configuration for 46" to 60" Displays

DS-C560-2X2 SmartMount® Portable Video Wall Cart 2x2 Configuration for 46" to 60" Displays

Traduit par Google,

Peerless-AV® amène les chariots pour murs vidéo à un nouveau niveau d'innovation. Conçue pour la modularité, cette configuration de chariot pour murs vidéo 2x2 permet à l'utilisateur de créer un mur vidéo impeccable avec des écrans de 46" à 60". Ce chariot pour murs vidéo modulaire offre un micro-ajustement à 8 points pour créer un alignement homogène sans avoir besoin d'outils. Avec une roulette verrouillable de cinq pouces, le chariot devient sécurisé pour un déplacement sûr et facile sur différentes surfaces de sol. Conçu pour une installation et un démontage rapides, le chariot est doté d'un loquet à connexion rapide pour les adaptateurs, permettant un engagement automatique avec les rails de montage. Le stockage des médias et la gestion des câbles créent une apparence élégante pour n'importe quel environnement d'application. Avec une réduction globale du poids et des frais d'expédition, ce chariot pour murs vidéo portable SmartMount® en fait la solution de chariot pour murs vidéo ultime.

Caractéristiques

  • Le micro-ajustement sans outil en 8 points aligne parfaitement les écrans
  • Les roulettes verrouillables de 5 pouces permettent une maniabilité sûre et facile sur diverses surfaces de sol
  • Gestion des câbles grâce aux supports de centralisation des câbles réglables à l'arrière
  • Conçu pour une installation et un démontage rapides
  • Les adaptateurs sont dotés d'un loquet de connexion rapide pour un engagement automatique avec les rails de montage et une facilité d'installation
  • L'étagère de rangement multimédia arrière et le couvercle permettent de stocker les composants tout en conservant une apparence propre
  • Le cadre en aluminium réduit le poids total et les frais d'expédition
  • Compatible VESA® 200 x 200 jusqu'à 600 x 400 mm
  • Conçu pour les écrans jusqu'à 5" de profondeur (127 mm)
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 60"
    • Weight Capacity;500lb (227kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 80.79" x81.14" x 36.10" (2052 x 2060 x 917mm)
    • Product Weight; 163lb (74.1kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight;185lb (84kg)
    • Ship Dimensions; 37.5 x 12.5 x 85" (952.5 x 317.5 x 2,159.0mm)
    • UPC Code; 735029301516

    Variant ID: 29193694576755

    Variant SKU: DS-C560-2X2

    Type: Cart

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-c560-2x2
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCarts & Stands
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord