Publier vos produits
DS-MBZ942L SmartMount® Digital Menu Board Ceiling Mount with 8pt Adjustment - Landscape 2x1 Configuration for 40" to 42" Displays

DS-MBZ942L SmartMount® Digital Menu Board Ceiling Mount with 8pt Adjustment - Landscape 2x1 Configuration for 40" to 42" Displays

Traduit par Google,

Le support de plafond pour panneau de menu pour restaurant à service rapide (QSR) de Peerless-AV est conçu pour créer une surface de montage homogène en connectant des plaques murales. Les options d'inclinaison continue et fixe permettent d'incliner facilement tous les écrans au même angle, créant ainsi un alignement parfait. Le support pour panneau de menu QSR dispose d'un réglage sans outil de 8 points pour positionner tous les écrans sur le même plan. Les rails adaptateurs à connexion rapide se fixent rapidement au cadre de support à l'aide d'un loquet automatique, ce qui facilite l'installation et fait du support pour panneau de menu QSR la solution de montage parfaite.

Caractéristiques

  • Le matériel de sécurité inclus empêche toute altération et tout vol
  • Configuration paysage pour écrans 40"-42" avec modèles de trous de montage 1769 x 400 mm (69,65"L x 15,75"H)
  • Le réglage de la profondeur des quatre coins sans outil aligne les écrans sur le même plan
  • Le réglage horizontal permet à l'installateur de créer un panneau de menu avec une apparence homogène
  • Les options d'inclinaison continue et Increlok™ garantissent que tous les écrans sont inclinés au même angle pour assurer l'alignement
  • Le loquet de connexion rapide s'engage automatiquement dans la plaque murale lors du montage de l'écran pour une installation rapide et une tranquillité d'esprit
  • Les plaques murales de connexion créent une surface de montage continue pour faciliter l'alignement de l'écran
  • Longueur minimale compatible, colonne fixe : EXT018
  • Longueur minimale compatible, colonne réglable : ADD0203 (s'ajuste à un minimum de 31")
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 42"
    • Weight Capacity; 200lb (90.9kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Increlock Increments; 0, +5, +10, +15
    • Mounting Pattern; 1769 x 400mm (69.65 x 15.75")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 72.16" x 19.49" x 7.47" (1833 x 495 x 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 61.1lb (27.7kg)
    • Ship Dimensions; 17 x 13.5 x 47" (431.8 x 342.9 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029308157

    Variant ID: 34322265997443

    Variant SKU: DS-MBZ942L-2X1

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-mbz942l
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord