Publier vos produits
DS-S555-3X2 SmartMount® Modular Video Wall Pedestal Mount 3x2 Configuration for 46" to 55" Displays

DS-S555-3X2 SmartMount® Modular Video Wall Pedestal Mount 3x2 Configuration for 46" to 55" Displays

Traduit par Google,

Le support de montage sur piédestal pour mur vidéo modulaire de Peerless-AV comprend un assortiment de fonctionnalités utiles qui éliminent le besoin d'outils et de matériel supplémentaires, tout en garantissant que votre application est sécurisée et professionnelle. Le micro-réglage sans outil du DS-S555-3X2 offre la fonction de gain de temps dont vous avez besoin pour un alignement parfait de l'écran. Les fonctions intégrées de gestion des câbles et de stockage des supports offrent un emplacement central sûr pour abriter vos composants et contribuent à créer une apparence propre et sans encombrement. Si vous recherchez une stabilité accrue, ce support peut être monté sur des structures en béton sans supports muraux ou de plafond supplémentaires dans n'importe quel magasin de détail, transport public ou tout autre lieu à fort trafic.

Caractéristiques

  • Le micro-ajustement sans outil en 8 points aligne parfaitement les écrans
  • Les adaptateurs sont dotés d'un loquet de connexion rapide pour un engagement automatique avec les rails de montage et une facilité d'installation
  • Gestion des câbles grâce aux supports de centralisation des câbles réglables à l'arrière
  • Se fixe directement au béton sans nécessiter de connexions supplémentaires au mur ou au plafond
  • L'étagère de rangement multimédia arrière et le couvercle permettent de stocker les composants tout en conservant une apparence propre
  • Le cadre en aluminium réduit le poids total et les frais d'expédition
  • Compatible VESA® 200 x 200 jusqu'à 600 x 400 mm
  • Conçu pour les écrans jusqu'à 5" de profondeur (127 mm)
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 121.07" x 75.44" x 13.36" (3075 x 1916 x 339mm)
    • Product Weight; 168lb (76.4kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 191lb (86.8kg)
    • Ship Dimensions;37.5 x 12.5 x 84"" (952.5 x 317.5 x 2,133.6mm)
    • UPC Code; 735029303459

    Variant ID: 29193696837747

    Variant SKU: DS-S555-3X2

    Type: Stand

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-s555-3x2
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCarts & Stands
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord