Publier vos produits
DS-VW650 SmartMount® Ultra Thin Flat Video Wall Mount for Displays 40" or larger, up to 75lb (34kg)

DS-VW650 SmartMount® Ultra Thin Flat Video Wall Mount for Displays 40" or larger, up to 75lb (34kg)

Traduit par Google,

Le support mural vidéo ultra-plat SmartMount® de Peerless-AV permet de fixer les écrans au mur et de créer sans effort des murs vidéo ultra-élégants dans pratiquement toutes les configurations. Ce système modulaire offre des possibilités infinies et un temps d'installation rapide grâce au réglage horizontal et aux entretoises prédimensionnées personnalisées. Ce support d'affichage numérique avancé, mais facile à installer, comprend une plaque murale et des rails de fixation faciles qui simplifient la fixation de l'écran au mur, tandis qu'un rail de verrouillage robuste se fixe sur le dessus pour maximiser la sécurité.

Caractéristiques

  • La conception modulaire unique offre des configurations d'affichage de mur vidéo illimitées
  • Créez des murs vidéo où le profil disparaît pratiquement de la vue grâce à une conception unique qui offre une profondeur profilée de 17,5 mm (0,69 po) par rapport au mur
  • Les entretoises de plaque murale personnalisées éliminent les mesures supplémentaires et les conjectures lors de l'installation
  • Un réglage horizontal simple rend l'alignement des écrans rapide et facile
  • La conception ultra-mince offre un profil de mur vidéo simplifié
  • Le rail de verrouillage durable maintient le téléviseur en garantissant une installation sûre et sécurisée
  • Comprend du matériel de sécurité qui peut aider à dissuader toute altération ou perte
  • Tout le matériel de montage nécessaire est inclus
  • Capacité de charge maximale 75 lb (34 kg)
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" and Up
    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; .69" (18mm)
    • Product Dimensions; 35.00" x 20.18" x 0.69" (889 x 513 x 18mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 16lb (7.3kg)
    • Ship Dimensions; 21 x 1.5 x 35" (533.4 x 38.1 x 889.0mm)
    • UPC Code; 735029274490

    Variant ID: 29193697886323

    Variant SKU: DS-VW650

    Type: Video Wall

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-vw650
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord