Publier vos produits
DS-VW655-2X2 SmartMount® Flat Video Wall Mount 2x2 Kit for 46" to 55" Displays

DS-VW655-2X2 SmartMount® Flat Video Wall Mount 2x2 Kit for 46" to 55" Displays

Traduit par Google,

Créer un mur vidéo 2x2 est simple et économique avec le kit de montage pour mur vidéo Peerless-AV® DS-VW655-2X2. Grâce à sa conception fine, la conformité ADA n'est pas un problème avec les écrans mesurant 1,67" de profondeur ou moins. Le cadre mural simple du support est rapide à installer, vous êtes donc prêt à commencer à accrocher des écrans pratiquement immédiatement. Équipé d'un réglage horizontal intégré, le montage et l'alignement des écrans sont facilités. Ce kit de montage pour mur vidéo 2x2 est la solution complète et rapide dont vous rêviez.

Caractéristiques

  • Kit de montage mural vidéo 2x2 - une solution complète avec un seul SKU
  • Le réglage horizontal rend le montage et l'alignement des écrans rapides et faciles
  • Compatible avec la plupart des écrans muraux vidéo étroits de 46" à 55"
  • Les vis de sécurité incluses empêchent toute altération et tout vol
  • La conception mince mesure seulement 2,33" (59 mm) de profondeur
  • Emballage compact pour faciliter l'expédition
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 2.33" (59mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 78.38" x 41.11" x 2.33" (1991 x 1044 x 59mm)
    • Product Weight; 61.1lb (27.7kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 72.2lb (32.8kg)
    • Ship Dimensions;17.88 x 5 x 47.25" (454.2 x 127.0 x 1,200.2mm)
    • UPC Code; 735029311362

    Variant ID: 29193697951859

    Variant SKU: DS-VW655-2X2

    Type: Video Wall

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-vw655-2x2
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord