Publier vos produits
DS-VWM770 SmartMount® Special Purpose Video Wall Mount for 46" to 70" Displays

DS-VWM770 SmartMount® Special Purpose Video Wall Mount for 46" to 70" Displays

Traduit par Google,

Le support mural vidéo spécial DS-VWM770 de Peerless-AV permet aux concepteurs de faire passer les murs vidéo au niveau supérieur. Les écrans se fixent au support par incréments de 15 degrés, offrant aux concepteurs une infinité de possibilités de conception. Dix points de micro-ajustement offrent le réglage précis nécessaire pour créer une apparence de mur vidéo homogène. De plus, le support s'étend depuis le mur et pivote pour un accès et un entretien rapides et pratiques de l'écran arrière. Une fois terminé, repoussez simplement l'écran vers l'arrière, là où il se fixe solidement en position initiale.

Caractéristiques

  • L'écran se fixe au support par incréments de 15° de 0° à 360°, offrant aux concepteurs des possibilités créatives infinies
  • L'écran s'étend depuis le mur, ce qui permet à l'utilisateur d'entretenir facilement le mur vidéo
  • Dix points de micro-ajustement assurent un alignement précis du mur vidéo
  • Comprend une vis de verrouillage de sécurité pour éliminer la possibilité d'extraction
  • Compatible avec les modèles de montage VESA® de 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400 mm
  • Offre jusqu'à 90° de pivotement pour un accès arrière pratique lorsqu'il est déployé depuis le mur
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 70"
    • VESA Pattern; 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (56kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 4.45 - 12.95" (113 - 329mm)
    • Product Dimensions; 26.94" x 18.79" x 4.45"-12.95" (684 x 477 x 113-329mm)
    • Product Weight; 35lb (15.9kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 42.5lb (19.3kg)
    • Ship Dimensions; 21.25 x 5.63 x 35.75" (539.8 x 143.0 x 908.1mm)
    • UPC Code; 735029300120

    Variant ID: 34322265899139

    Variant SKU: DS-VWM770

    Type: Video Wall

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-vwm770
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord