Publier vos produits
DS509 Slim Tilt Mount with PC Holder for 25"-60" (63-152cm) Flat Panel TVs

DS509 Slim Tilt Mount with PC Holder for 25"-60" (63-152cm) Flat Panel TVs

Traduit par Google,

Conçu pour le montage mural d'ordinateurs de petite taille, le DS59 est une solution universelle discrète pour les applications d'affichage numérique. Sa conception à dégagement par le bas permet à l'écran d'avoir une inclinaison négative qui permet une maintenance rapide et facile de l'ordinateur sans avoir à retirer l'écran. Conçu pour la résistance, la durabilité et une installation facile, ce support est conforme à la norme VESA et est compatible avec la technologie de plaque d'adaptation PLP de Peerless-AV pour s'adapter à n'importe quel écran plat.

Caractéristiques

  • Les écrans peuvent être montés en mode paysage et portrait
  • L'ordinateur peut être retiré et entretenu sans avoir à retirer l'écran plat
  • Inclinaison à 0, 5 et 10 degrés
  • Peut accueillir des ordinateurs jusqu'à 2,0" x 1490 degrés x 9,0" (51 x 378 x 229 mm)
  • Conforme aux normes VESA 100, 200, 100 x 200, 200 x 100 mm
  • Conçu pour supporter jusqu'à 200 lb (91 kg) pour les montants doubles, 60 lb (27 kg) pour les montants métalliques simples
  • Plaque d'adaptation PLP conforme
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 25" to 60" test
    • VESA Pattern; 100, 200 x 100, 200 x 200
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0, 5, 10
    • Product Dimensions; 18.27 x 10.27 x 2.75" (464 x 261 x 70mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.3lb (6.48kg)
    • Ship Dimensions; 18 x 4.375 x 26.875" (457.2 x 111.1 x 682.6mm)
    • UPC Code; 735029263364

    Variant ID: 29193702834291

    Variant SKU: DS509

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds509
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord