Publier vos produits
DST940 Dual Display Ceiling Mount System for 37" to 46" Flat Panel Displays

DST940 Dual Display Ceiling Mount System for 37" to 46" Flat Panel Displays

Traduit par Google,

Deux écrans séparés placés côte à côte ne peuvent signifier qu'une seule chose : une situation gagnant-gagnant. Le DST940 de Peerless-AV permet de monter deux écrans sur le même plan, ce qui permet un alignement exceptionnel. Derrière les écrans, une longue plaque les enjambe tous les deux et les écrans sont fixés à l'aide de supports coulissants faciles à utiliser pour garantir un positionnement sécurisé et une facilité de réglage. L'installation et le réglage n'ont jamais été aussi simples, car les deux écrans coulissent horizontalement et s'inclinent jusqu'à 2 degrés pour garantir que le message est placé à son angle de vue idéal. Cela rend cette solution de montage parfaite pour la signalisation des menus des restaurants, les affichages d'informations sur les vols dans les aéroports ou les applications de divertissement et de grands magasins.

Caractéristiques

  • Une seule plaque d'adaptation maintient la face des deux écrans sur le même plan
  • La conception du support à glissement facile garantit que les écrans sont solidement fixés à la plaque d'adaptation
  • Les adaptateurs d'affichage universels se fixent rapidement sur la plaque d'adaptation pour une installation rapide
  • Le réglage horizontal permet aux écrans de glisser facilement ensemble pour une apparence homogène
  • Plage d'inclinaison de 0 à 20°
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 46"
    • Mounting Pattern; 1650 X 405mm (64.95 X 15.94")
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/-0
    • Product Dimensions; 67.5 X 18.54 X 4.86" (1714 X 471 X 123mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 57lb (26Kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 4.375 x 68.5" (435.0 x 111.1 x 1,739.9mm)
    • UPC Code; 735029265054

    Variant ID: 29193705783411

    Variant SKU: DST940

Spécifications techniques
  • Réference unique.dst940
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord