Publier vos produits
DST970X2 Dual Display Ceiling Mount for 40" to 70" Displays

DST970X2 Dual Display Ceiling Mount for 40" to 70" Displays

Traduit par Google,

Le support de plafond pour deux écrans DST970X2 de Peerless-AV® est le support idéal pour une application d'affichage numérique où deux écrans sont nécessaires. La construction en acier épais a été conçue pour supporter sans effort deux écrans à partir d'une seule colonne. Ce faisant, le temps d'installation est réduit, les coûts sont diminués et l'esthétique générale est améliorée. Grâce au pivotement et à l'inclinaison indépendants, chaque écran peut être réglé dans la position optimale pour atteindre le public cible. Les adaptateurs universels, qui s'adaptent aux modèles de trous de montage jusqu'à 600 x 400 mm, sont compatibles avec la plupart des écrans de la gamme 40"-70".

Caractéristiques

  • La plaque d'adaptation universelle incluse s'adapte à la plupart des écrans de la gamme 40"-70" (Remarque : la largeur de l'écran est limitée à 44" si les deux écrans sont orientés vers l'avant)
  • Compatible avec une vaste gamme de colonnes à longueur fixe et à extension réglable Peerless-AV®
  • Le crochet simple sur la fixation de l'écran rend l'installation rapide et facile
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 70"
    • Weight Capacity; 125lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 67.62" x 16.75" x 4.42" (1718 x 425 x 112mm)
    • Product Weight; 50lb (22.7kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 53.60" x 9.50" x 9.50" (1361 x 241 x 241mm)
    • Package Ship Weight; 62lb (28.1kg)
    • Package UPC Code; 735029299226
    • Package Contents; Dual cross support, 6" extension column (2), tilt box (2), universal adaptor (2) and mounting hardware

    Variant ID: 34322265800835

    Variant SKU: DST970X2

    Type: Ceiling Mount

Spécifications techniques
  • Réference unique.dst970x2
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord