Publier vos produits
DSX750 Media Player Holder Accessory for 32" to 60" displays*

DSX750 Media Player Holder Accessory for 32" to 60" displays*

Traduit par Google,

Rangez rapidement, en toute sécurité et de manière discrète un dispositif de commande de lecteur multimédia avec l'accessoire de rangement pour lecteur multimédia DSX75 de Peerless. Compatible avec un certain nombre de supports muraux pivotants et articulés Peerless, ou peut être utilisé comme support mural plat autonome, ce boîtier multimédia élimine les problèmes liés à la fixation du périphérique multimédia avec du ruban adhésif ou des sangles derrière l'écran ou à son installation à distance dans un placard de câblage. Le DSX75 s'insère entre l'écran et la plaque de montage, couplés pour une apparence soignée et une installation et un accès en un seul endroit.

Caractéristiques

  • Les vis de sécurité empêchent la falsification et le vol
  • Orientation de l'affichage paysage ou portrait
  • La sangle en nylon à l'intérieur du support maintient le lecteur multimédia solidement en place
  • Gestion intégrée des câbles dans la structure de montage des accessoires
  • La fonction d'ouverture par hélice permet un accès rapide au service sans retirer l'écran
  • Option de montage mural direct avec fixation à un seul goujon
  • Conforme aux modèles de trous de montage VESA 100 x 100, 200 x 100, 100 x 200 et 200 x 200 mm, modèles supplémentaires pris en charge avec des plaques d'adaptation
  • Compatible avec une variété de supports muraux articulés coulissants Peerless-AV
  • Abrite les appareils de contrôle multimédia derrière l'écran dans un boîtier - espace de stockage jusqu'à : 9,5" x 7,75" x 2,5" (241,3 x 196,8 x 63,5 mm)
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 60"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 X 100, 200 X 200
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 9.5 X 7.75 X 2.5" (241.3 X 196.8 X 63.5mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15lb (6.8kg)
    • Ship Dimensions; 15.125 x 8 x 15.125" (384.2 x 203.2 x 384.2mm)
    • UPC Code; 735029269205

    Variant ID: 29193706831987

    Variant SKU: DSX750

    Type: Display Mount Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.dsx750
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord